已回答假定已回答

AD7177-2的GPIO口输出问题。

sophia 在 2016-3-21 詢問的問題
最後回覆由付淑芳於2016-4-9提供

用AD7177-2进行温度数据转换,AVDD1=AVDD2=5V, AVSS=0V,IOVDD=3.3V,外部基准电压源2.5V,滤波输出速率16.67SPS,连续工作模式,已经配置好GPIO寄存器的值,要控制GPIO口输出高低电平,现在用万用表测量两个GPIO口引脚,结果一直为低电平,请问原因?

結果