已回答假定已回答

程控电源模拟部分设计(欢迎讨论)

wonderwall 在 2013-1-4 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-4提供

我是昨晚11点才注册的新会员,今天来发个讨论贴,希望大家支持.
我是个大学生,为了锻炼能力,在设计一个线性程控直流稳压电源.
由于本论坛要求只能讨论模拟电子,所以在此只讨论模拟部分的设计.
希望各位前辈工程师指导一下,各位新手一起学习交流!
首先关于主变压器的选择,要是订做全铜问价180左右.用的bk-150,工业的产量达就便宜一点.我看到的输出有0-6.3-12-24-32,正好可以满足换挡要求,价格大约70-110的都有.换挡暂且不谈,先谈经典的桥式整流.

C1的取值:

输入边接的电解电容主要是用来平滑整流电流的,对于单相全波或者桥式整流而言:C>(0.144/r*RL*f),r纹波系数,RL负载,f电源频率.一般负载电流2A用4000uF,1A为2000uF,0.5-1A为1000uF,我的限流是2A,所以选取4700uF/63V的合适。

桥式整流后的直流电压是副边电压的1.414倍,所以得到直流供电+17/+34/+45
6.3的就免了.那么最大输出取40应该可以办到.

 

 

桥式整流后12V和26V自动换挡,原理:
利用工作于比较器状态的运放控制继电器来换挡.如图一二所示Vref是比较的基准电压,Vout是整流后得到的电压,实际应用根据情况来取两个固定电阻代替可变电阻.其它的二极管和电阻都是保护功能.继电器用12V小继电器.虽然三极管有压降,但是电压大于0.75倍额定电压继电器就会可靠工作.当Vout达到12V后,J-1换挡到24,当Vout达到26V时,J-2自动换挡到32.注意J-1那个电压比较器的基准电压应该设定为2.5V以内比较妥当,因为输出45V的时候它还是闭合通电的,而运放输入不能大于12V(运放的供电电压,用RR输出的太浪费)的.

 

图三是ADI的一家友商的应用笔记里面的.这个电路用两个达林顿管摆脱了输出电压受限于运放的弊端.这是国外网友的内容,最后一个是我的大概思路,DAC输出的基准电压用AD620放大后代替V2,电压范围0-8V,电路再放大((120+22+8)/(22+8))倍,0-40V.R3和R4没有合并是因为R4作为ADC的电压采样电阻.R6和Q2组成限流保护,电流过大时R3的压降导通Q2分流Q1的基极电流,使得输出约为(0.6/0.3)A.
V1就是整流后的供电代替.

 

基础差,底子薄,怕做不好就没有加上恒流源功能,毕竟是程控的,我做还是有点吃力的.
现在还在纸上阶段,所以是绘图板画的图,大家将就一下.
希望ADI提供样片支持一下,我在峨眉山(西南交大峨眉校区),真的不方便买IC,到成都车费都100多(来回),邮费也不低,平邮还寄掉过两次,不敢用了囧.

結果