已回答假定已回答

关于ADuC7020中温度传感器的问题

zhoujx@tju.edu.cn 在 2016-3-24 詢問的問題
最後回覆由zhoujx@tju.edu.cn於2016-3-31提供

ADcC7xxx系列中说明书说处理器里面有一个温度传感器,该传感器测量芯片温度。

 

1、芯片温度和芯片周围的环境是否一样,能否理解为测芯片环境温度?

2、对于该温度传感器的使用,Keil中通过设置ADCCP=0x10,来实现,那硬件搭线方面需要怎么操作?

U0D84Q8$K~263]8@H`Y8TFL.png

说明书是这样说的,不太理解。

 

3、关于该温度传感器的精度,说明书说的是+/- 3摄氏度,那按照电压TC每摄氏度为1.3mv,而ADC转换二进制码对应0.61mV,那应该说精度为0.5摄氏度。是我把精度和分辨率理解错了么。YY(F`]JA}ZUG3}DO~_(3SOF.png

 

 

期待前辈们解答,提前致谢!

結果