已回答假定已回答

如何提高AD7193的精度?

Any 在 2016-3-24 詢問的問題
最後回覆由Any於2016-4-28提供

现在按CN0287的参考图搭建的电路,现在可以轮流测量四路PT100电阻值(拿固定电阻代替)。

不过返回来的值不是特别稳定。返回来24位数值,最后9位是跳动的。

有什么办法能提高其稳定性呢?

 

本来参考AD5201电位器分压这里这里应该输出1V,不过由于不知道怎么控制AD5201,于是就先用了固定电阻分压,是两个10K分了4.096V电压,运放输入那里基本上是2.048V。

結果