已回答假定已回答

输入24V输出12V 数字电源设计

vicorSYNQOR 在 2016-4-3 詢問的問題
最後回覆由MM353L於2017-3-22提供

设计一款输入24V输出12V电源,采用ADI的数字芯片,拓扑采用两级的 先BUCK稳压+全桥隔离非稳压。问题如下:

1. ADP1053的应用是支持这种拓扑的,但是是多路输出的,有没有单路输出的数字芯片?

2. 之前未接触过这种数字芯片,请是否通过GUI调试电源参数,无需像DSP那样编写程序?

3. 是否有专门的与电脑通信的数字接口?

4. ADP1053官网上没有GUI软件,需要在哪儿下载?

5. ADP1053给出的是BUCK电压馈电全桥拓扑,是否也能设计BUCK电流馈电全桥拓扑?

谢谢请解答。

結果