已回答假定已回答

AD7656采样频率越高,得到的采样数据越小

yzfdavid 在 2016-4-6 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-28提供

我的平台是F28335用并口去读AD7656的数据。

实现过程是启动AD转换后,等待3.5us,然后去读AD7656的数据。

AD7656使用MAX865共±10V电源,使用的外部2.5V参考。

当采样频率从1000Hz提高到10000Hz时,

結果