已回答假定已回答

请教问题:AD7656采样频率越高,采样得到的数据越小

yzfdavid 在 2016-4-6 詢問的問題
最後回覆由dqwuf2008於2018-1-17提供

我的平台是F28335用并口去读AD7656的数据。

实现过程是启动AD转换后,等待3.5us,然后去读AD7656的数据。

AD7656使用MAX865共±10V电源,使用的外部2.5V参考。

当采样频率从1000Hz提高到10000Hz时,采样值会从18800降到18700。

大家有没有碰到过。

特此请教。谢谢。

結果