已回答假定已回答

AD9361 + ADP1755

Jacky.Lu 在 2016-4-7 詢問的問題
最後回覆由oceancjc_adi於2016-4-14提供

Hi,

AD9361 datasheet 有標明1.3V range 應該在1.267V~1.33V, tolerance 大概2.5%左右~~

 

 

 

 

 

假設參考ADI 建議的 ADP1755~~

就datasheet 所描述, 是否所有誤差的產生都在外部電阻, ADP1755 本身的ADJ output沒有任何誤差???

 

 

另外, power 文件有提到, 除了ADP1755 LDO 之外, 也可使用switching 的方式~~例如ADP5040~~

但AD5040的誤差更大, 應該無法達到AD9361的標準~~

 

以上~~有勞您幫忙解答~~

 

Thanks.

 

結果