已回答假定已回答

关于AD835的输入问题,请教大婶!

guns-and-roses 在 2016-4-7 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-14提供

最近用了AD835搭建一个混频电路,用的原理图是DATASHEET里面的图20,后面接了一个低通滤波,经过多次的实验,在X的输入为3V,Y的输入为1V的时候(都为正弦波),输出为最大(2.5V),颠倒或更改其他的数值,都没此效果,输出都会变小,为什么X、Y的输入会出现这种情况?具体的输入X、Y还有什么要求?

結果