ADI_Amy

ADI产品选型指南大汇总,放大器、传感器、隔离……总有一类是你需要的

ADI_Amy 員工 在 2016-4-7 建立的討論區
最後回覆由舒行科於2017-1-11提供

面对上千款的产品,如何选出最适合自己应用的哪一款?ADI选型指南来帮您!


 

1)ADI的MEMS惯性测量单元(IMU)传感器以多轴方式组合精密陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器。这些高度集成的即插即用型解决方案包括完整的出厂校准、嵌入式补偿和传感器处理和简单的可编程接口。如何查找iSensor MEMS IMU,使其在极为复杂的应用和动态环境下可靠地检测并处理多个自由度(DoF)?MEMS Inertial Sensors 选型指南助你一臂之力!http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/MEMS_Inertial_Sensors_Selection_Tables.pdf

 

 

 

2)为了创造更安全、更环保和更舒适的汽车,设计师们开始采用ADI的转换器、放大器、MEMS、传感器、传感器接口、数字隔离器、处理器以及RF科技来协助开发高性价比和高性能的系统设计。

 

ADI的器件和专用IC应用于许多创新型系统中,如侧翻及稳定性控制、安全气囊和碰撞检测、雷达和视觉驾驶员辅助系统、HEV/EV电源管理、12V电池管理、燃油喷射、变速器控制、音响主机、音频放大器以及许多其他新兴应用。


如果你正在为汽车应用选择零件,那这篇Automotive Recommended Part List (ARPL) 你肯定需要!http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/ARPL.pdf

 

 

 

3)ADI提供种类繁多的开关和多路复用器,包括覆盖了各种信号范围的单通道或多通道开关元件,并提供多种封装形式,能够更好地满足客户的应用需要。这些开关和多路复用器广泛应用于工业、仪器仪表、医疗、消费电子、通信和汽车系统等领域,而且应用范围还在不断扩大。开关和多路复用器哪一个最适合你?Switches and Multiplexers Portfolio保证你选到最适合自己的~ http://www.analog.com/media/cn/news-marketing-collateral/product-selection-guide/Switches_Multiplexers_Product_Selection_Guide.pdf

 

 

 

4)利用iCoupler®数字隔离器,设计师可以摆脱光耦合器的成本、 尺寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现出色的隔离性 能。iCoupler数字隔离器还满足各种爬电距离/电气间隙要求,是 业界唯一一种具有8 mm认证爬电距离的数字隔离器。所以必须推荐数字隔离器产品选型 与资源指南给大家呀~  http://www.analog.com/media/cn/news-marketing-collateral/product-selection-guide/Digital_Isolator_Product_Selection_and_Resource_Guide_cn.pdf

 

 

 

5)ADI传感器产品组合专注于运动、温度和声音领域。每款MEMS加速度计、陀螺仪、惯性测量单元(IMU)、麦克风,以及所有模拟或数字温度传感器均集成行业领先的传感器和传感器信号调理技术。ADI的高性能MEMS和传感器产品组合提供一系列分立式元器件和即插即用解决方案,高效、可靠地满足当今复杂的应用要求。选择ADI传感器,MEMS Inertial Sensors少不了! http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/MEMS_Inertial_Sensors_Selection_Tables.pdf

 

 

 

6)ADI的高速 (> 50 MHz)放大器是当今全球销量第一的高速放大器品牌。无论是宽带宽、高压摆率还是低失真,惟有ADI能以种类最齐全的业界领先产品为下一代设计建立如此之多的性能标准。选择一款最合适的高速放大器,你一定需要它——High Speed Amplifiers http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/High_speed_amps_sel_table.pdf

 

 

7)ADI提供直流到100 GHz以上、涵盖整个RF信号链的最丰富多样的RF IC组合,可从Analog.com获取。但真的要全部却了解很难,最新《RF和微波IC选型指南(2015)》帮您轻松选 http://www.analog.com/media/cn/news-marketing-collateral/product-selection-guide/RF-and-Microwave-ICs-Selection-Guide_cn.pdf

 

 

 

8)可变增益放大器(VGA)用于多种远程检测和通信设备中。从超声波、雷达、激光雷达、无线通信到语音分析等应用都采用可变增益来增强动态性能。如何选择合适自己应用的VGA,Variable Gain Amplifiers来帮你! http://www.analog.com/media/cn/news-marketing-collateral/product-selection-guide/VGA_1_pg.pdf

 

 

 

9)ADI的RF放大器利用该领先的放大器和RF IC专业技术而设计。种类丰富的单端输入/输出固定增益放大器系列可用于DC至微波的应用中,包括RF/IF差分放大器、增益模块、低噪声放大器、中频放大器和驱动器放大器等产品。 这些器件具有高线性、低噪声系数和多种不同固定增益选项,功耗低,并且能在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能,可在多种应用中使用。需要哪款?RF/IF IC Selection Guide 为你作指导!http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/RF-IF-IC-ADI-Selection-Guide.pdf

 

 

 

10)新款放大器和标准线性产品选型指南包括产品信息以及仪器仪表、电流检测、差动、可变增益放大器和精密基准电压源设计资源。查找ADI放大器和基准电压源产品信息的重要来源就是Amplifier and Standard Linear Selection Guide http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/Amp-linear-all.pdf

結果