已回答假定已回答

AD8368 AGC工作模式输出幅值问题

Jack-Lew 在 2016-4-11 詢問的問題
最後回覆由Jack-Lew於2016-5-7提供

我的输入信号是采用锁相环ADF4360-9产生的90MHz~110MHz正弦,幅值随频率改变在270mV~300mV间变化。

接入AD8368构造的AGC后,输出却只有9mV左右,且信号噪声很大,而且输出幅值还是受输入影响有所变化。


CHPFLCDECL的设定有关吗?R1 R2 怎么配比也还是只有9mV输出,芯片上电时工作电流与dataset所说的60mA是一样的


AGC.jpg

結果