已回答假定已回答

求助:ADF4360-7锁相环锁定的问题

kidffff 在 2016-4-11 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-4-21提供

原理图如下:

微信截图_20160411215953.png

该电路共做过两版电路板,第一次的直接配置后成功输出,但第二版在对VCO电感位置进行移动后锁相环无法锁定。定义输出为920.125MHz,实际输出为915MHz。MUXOUT设定的锁相环灯不亮。然而用表笔在右侧的电感或电阻靠近11管脚的位置上接触时灯亮,锁相环锁定,输出频率正确。求问该现象该如何解决?

另外,在用频谱仪看输出频率时,在扫频宽度设为5MHz时看到的曲线一直在抖动,示波器上看到的波形不光滑,会有一些不饱满的图像,请问这种现象的可能原因和解决方法。

 

补充:今天将环路滤波器重新计算后整体更换,然而并没有什么卵用,结局依然相同。

 

消息编辑者为:Laurence Sun

結果