已回答假定已回答

AD5410电流输出有偶发的下凹脉冲

jiurl 在 2016-4-12 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-25提供

捕获.PNG我采用AD5410推荐的电路设计一个4-20ma的电路,使用2N3019作为外部增强功能的扩展管。电流的输出端接250欧的电阻,使用记录仪监测电阻两端的电压值。在实际运行中,电压输出为4.3V,可是会偶发出现类似正弦负半波的一个下凹,最大跌幅150mV左右,时间大约8-10ms。控制器每100ms对AD5410进行一次数据更新,这个8-10ms的下凹显然不是电路主动产生的,电流输出到250欧电阻这段没有使用任何电容,请问这是什么现象?如何产生?

結果