已回答假定已回答

关于多个ADC共用一个参考源的问题

shichao 在 2016-4-12 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-14提供

你好,受空间局限,使用AD7980时,4路AD7980共用一片TI公司REF3240(4.096V高温电压参考源),请问这样设计会存在什么问题? 关于AD7980参考电源的Load Current只给出了典型值330uA,关于这个值在设计时应怎么考虑? 这个值受温度的影响有多大?在使用AD7980是在超温度范围使用(150度,175度短时间工作)。谢谢!

結果