已回答假定已回答

ADE7753 电流、电压有效值测量

425042520@qq.com 在 2016-4-13 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2016-4-27提供

我是用50mΩ的锰铜电阻作为电流采样,最大电流不超过3A,能单独测量电压和电流,但是同时测量时,电压测量值会上升的较高(远远高于实际值),电流测量值只在通电的时候有,电流有效值寄存器读数很快就变为0,并保持不变,此时电路中时有电流的,用万用表测量ADE7753的4脚和5脚,测得交流电压150mv左右,感觉是这两个通道之间有干扰,我的电路是参考数据手册上的(右边的那个)第二个电路图, MODE寄存器只是设置了波形采样频率为3.5ksps,其余寄存器保持默认值,请问这可能是什么原因?

 

 

还有个问题,和数据手册上相同的采样电压,电压寄存器的值却远高于数据手册上给出的,这个有问题吗?

結果