已回答假定已回答

ADG3247可以data 是1.8V 的input吗?双向传输问题

ADIzhanglj 在 2016-4-14 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-4-21提供

Hi ADI FAE,

 

非常抱歉打扰你们!

我们这个BUS是单端36个信号,TX包含一个200MHZclock, 17200Mbps data,共有18个信号;RX包含一个200MHZclock, 17200Mbps data,共有18个信号。

TXRX可以分开用两个或多个chip

在你们网站上看到ADG3247这个系列满足我们速率上的需要。但是发现

ADG32473.3V2.5V 转换时是双向的,每个方向都是input/output

但是在用于2.5v1.8V时,是单向的,2.5Vinputoutput1.8V那侧。@

这样的话,1.8VBUS那侧作为输入时,是不是数据就转换不到2.5V那侧了?

请帮忙解释!

結果