已回答假定已回答

运放OP27的使用问题,请教

wonderwall 在 2013-1-6 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-9-9提供

我使用OP27做一个电压缓冲电路,给OP27提供+-12V电源供电,当我输入0--+24V信号的时候,输出是否也可以0--+24V,当我输入-24V---0的时候,输出也是-24V---0,当我输入+-12V的时候输出也是+-12V?

結果