已回答假定已回答

ADF4355使用的疑问

KcMeterCEC 在 2016-4-18 詢問的問題
最後回覆由Coney於2017-2-13提供

参考手册和官方提供的上位机软件配置ADF4355,但实际稳定度很差,过程如下:

1、初始化及设置频率

外部晶振为20MHz,经过倍频但不分频,所以鉴相频率为40MHz。

可以得出初始化流程:

初始化.png

设置频率流程:

 

频率1.png

频率2.png

参考官方软件,各个参数设置如下:

配置.png

 

2、遇到的问题

1、官方软件中寄存器R10的DB29、30都置位,这和官方普通操作不一致。在快速手动校准过程中这两位置位代表[VCO BIAS CODE]


2、据我理解,寄存器R9关系到VCO及BAND选择的时间长度。使用手册公式计算出的值,无法输出频率!只有将参数加大才能输出

改变如下:

参数                                  理论                 实际

Timeout                              67                   512

Sync Lock TimeOut             12                   30


毫无疑问,扩大以上两个值会大大增加锁定时间,通过逻辑分析仪捕捉锁定时间约为40mS。


3、在某些时候,即使使用以上参数驱动4355切换频率,会出现两种情况。

一种是刚开始4355锁定,但过几分钟就会自动失锁,这段时间内并没有向4355写入任何数据。     

一种是从频谱仪看出4355已经锁定,但是检测引脚并没有正确检测!(与温度高低无关,随机出现)

通过逻辑分析仪可以看出,锁定检测引脚仅仅保持短暂的拉高时间后又会被自动拉低

如下图:(黑色部分为锁定返回引脚)

锁定.png


请提供一下解决思路,谢谢!

結果