已回答假定已回答

AD0517-4输出时钟问题

xhf604 在 2016-4-19 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2016-5-7提供

在使用AD9517-4过程中,使用的是内部VCO,参考10MHz,输出27MHz,VCO频率是1485MHz,但在输出端使用示波器测量,频率有相位变化,使用频谱仪测试输出27MHz,看是带宽700KHz左右的宽带信号,直接输出VCO,看是带宽接近50MHz的宽带信号,附件是原理图,请问问题出在哪里?

附件

結果