已回答假定已回答

ADM1278 Hot swap off (FET Health Bad) ISSUE

JackH 在 2016-4-22 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-5-9提供

Dear All:

 

我有一个ADM1278的问题一直无法解决,当我的系统开机后经过一段时间就发现系统MOSFET会被关掉,当时候我去确认Enable:High但是VGate=0V,透过ADM1278 PMBus & GUI却发现到FET Health Bad灯号亮起,且试了很多次都是一样,并且每次系统重新启动后又是正常的,MOSFET的温度正常状况下也只有35,所以我有以下的问题

 

Q1:有哪些原因会造成FET Health Bad灯号亮起?

Q2:经过确认后出现异常后电流都为0A会是什么原因造成的?

Q3:ADM1278有哪些地方电阻电容需要调整?

Q4我曾经尝试在系统正常下把MOSFET VGS短路,但是FET Health Bad “不会亮灯这会是什么原因?

結果