已回答假定已回答

AD8495自身发热和供电问题

ZengADI 在 2016-4-19 詢問的問題
最後回覆由ZengADI於2016-7-7提供

大家好!

       在这里,我想请教一个问题,关于AD8495自身发热和供电问题。之前有朋友在AD8495讨论区也发了类似的帖子,已经看了一下。

       

        鉴于Datasheet里面说输出电流过大会影响内部的冷端补偿,AD8495后面接了电压跟随器,限流电阻10K。

 

        由于须要抗高共模电压(作业环境有大量的大电流设备,千安至万安的级别),供电方案倾向于+-15V。

 

        但是,使用+-15V测室温,刚上电,用查表算法计算得到的温度值就比Fluke检测的值大4℃。在使用的过程中(测加热对象),工作约3小时,随着时间的延长,以Fluke检测的为参考,温度值有比较明显的偏大趋势,粗来估算是0.1℃/15min。我估计是AD8495内部发热,导致冷端补偿出现偏差。

 

        使用+-5V的话,刚上电,同样计算的温度值就跟Fluke检测的差不多;在使用过程中,温度值的偏大趋势相对不明显。但项目要求是+-15V供电并且要抗高共模。

 

        想问一下:

        1.在供电+-15V的情况下,有没有办法解决上述问题?

        2.使用AD8676之类的低偏置电流运放作为电压跟随器的话,增大限流电阻有没有用?有用的话可以增大到多大?

結果