已回答假定已回答

AD5546或者其他电流输出DAC输出电流精度问题

kmjwb 在 2016-4-22 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-5-6提供

1、 指标中2mA full-scale 20% with VREF=10V指满电流输出误差有20%。那么不是满幅值电流输出的精度有多少呢?什么条件下可以达到16bit的电流输出精度?

2、 性能指标中分辨率给的1LSB=Vref/216=153uV  at Vref=10V,那么可以说1LSB=满幅值输出电流/216=2mA/216=30nA吗?

3、 如果AD5546无法达到30nA的电流分辨率,有其他可以实现高精度(12bit以上)恒定电流输出的DAC吗?

我想实现高精度可编程的恒流源输出。

結果