已回答假定已回答

急等:AD7988-5和AD5543的问题

zzz1211 在 2016-4-28 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-5-12提供

AD7988-5,REF:5V,VDD:2.5V,VIO:5V,CS模式三线式,SDI=1,每次读数都0x8000,为什么?

 

AD5543,REF:5V,电流输出输出1mA接2.5K阻值的线圈,为什么达不到1mA,只用0.3mA?

結果