已回答假定已回答

10MHz参考频率,高带宽射频源

AD_zx 在 2016-5-4 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-5-15提供

我在寻找一款AD的射频卡作为实验用的射频源。

实验室可以提供10MHz的时钟源作为参考频率。需要射频卡的输出频率下限在1GHz或者更低,上限尽量高。

我们现在在用的是一块ADF4351,把晶振换成了10MHz的在用,也试过其他型号的好像不能这么操作。

请问有没有一款参考频率本身在10MHz(5MHz也可以),同时输出频段符合上述要求的射频卡。

希望能得到相关的帮助,谢谢。

結果