已回答假定已回答

AD5290 供电电压是否可以不对称电源供电?

jay.zhang@avnet.com 在 2016-5-5 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-5-12提供

AD5290的datasheet中有写其供电电压范围:+20 V to +30 V single-supply operation 或者±10 V to ±15 V dual-supply operation,对于双电源供电,我的应用是正电源是12V,负电源是-3V。这样的非对称电源供电是否可以?

結果