已回答假定已回答

请教AD9364发射信号上拉到1.3V直流偏置点的电感的选择

koooch 在 2016-5-13 詢問的問題
最後回覆由koooch於2016-5-14提供

在DEMO 参考电路中推荐 330nH上拉到1.3V电源,不过在BOM中没有找到L101,L102的规格参数,

参考AD9364 Reference Manual UG-673文档,RF PORT INTERFACE,page 67,要求这个电感的阻值尽量小,

问题:

电感选取的标准是什么,

如何量化直流阻抗的指标?

SFR指标如何选择?- 比如说应用场景为2.5GHz,那么如果电感SFR低于2.5GHz的话,电感表现为容性,对信号来说是低阻抗,这样射频信号会不会被分流,导致1.3V电源上引入2.5GHz噪声,因接收信号也是1.3V,这样会不会造成收发信号的同频干扰?

 

AD9364.png

結果