已回答假定已回答

关于ADF4351的RF分频比

yifengxing 在 2016-5-19 詢問的問題
最後回覆由111111於2017-3-22提供

使用ADF4351做频率合成器,现在遇到个问题。我将VCO的频率设置为3G,当我使用RF分频时,将RF分频比设置1,2,4,8,16的时候,RFOUT正常输出,环路滤波器上电荷泵输出的电压2.4V,,但是当我将分频比设置为32或者64时,RFOUT就没有输出了,而且电荷泵的输出电压变成了0V,,这是为什么呢??我其他的参数都没有改变,为什么32分频就不行呢?

結果