已回答假定已回答

ADA4870运放驱动10欧负载

luna0717 在 2016-5-22 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2016-5-27提供

用ADA4870运放驱动10欧负载,接成跟随器的形式,当供电电压为正负17V时,输入正弦信号峰值到7V时输出就出现了削顶失真,正弦信号频率为1MHz,还有芯片发热的厉害,输出电流有效值还不到0.5A,而数据手册上说的是该芯片输出电流大于1A,我的电路原理图如图所示,跪求各位大神给点意见,后期主要想用它来做HIFU相控阵电路中换能器负载的驱动。 8HUS~MMA@D$P9X{SHMFMG(W.png

結果