已回答假定已回答

ADF4350评估板扫频使用

guquan 在 2016-5-27 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-20提供
我在贸泽电子上购买了一块ADF4350评估版,在使用过程中遇到一些问题:

 

sss.jpg

 

viewfile1.jpg

 

viewfile.jpg

我将RF Frequency 的Output设置为1000MHz,却出来多个信号。还有,我使用扫频功能,但是信号却没有变化。

 

 

我主要用这块评估版来实现一个扫频的功能,在400MHz到3GHz之间进行扫频,想问一下该如何操作和设置。

 

結果