已回答假定已回答

芯片选择问题

conanson 在 2016-5-31 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-7-12提供

请教大家。

1. 要采集一个2线制4~20mA传感器的输出信号,传感器指标不明确,想到的方案有两个,方案a是用一个高精度电阻电流变电压采集,但不清楚传感器的输出能力,以及在用电阻变电压的过程中是否会改变原本的电流输出值;方案b是采用一个op直接采集这个4~20mA信号,请问有没有这样的芯片呢?

 

2. 要采集一个1~5A的大电流信号,考虑采用霍尔器件进行磁变换采集电压,但使用位置处于复杂的电磁环境中,在这种情况下使用霍尔器件是否恰当?有没有其他好的解决方案呢。

 

谢谢大家。

結果