已回答假定已回答

HMC704杂散问题

Natalia 在 2016-6-1 詢問的問題
最後回覆由飞翔与思考於2016-6-8提供

在使用HMC704中遇到非整数边界杂散问题,麻烦各位看看:

 

REFin:100MHz, N=2, 鉴相频率50MHz

输出分别为10025MHz,10050MHz和10075MHz

环路滤波器带宽:1~2MHz

 

现象:

输出10025MHz和10075MHz时在主频两边相隔512KHz处有杂散,大小约50dBc,(测试排除电源引入的可能)

当输出偏50Hz(10025MHz+-50Hz,10075MHz+-50Hz)时杂散消失

 

输出为10050MHz时没有杂散

 

请问可能是什么原因?

結果