已回答假定已回答

AD7688无法采集正弦信号的幅值

sscc 在 2016-6-2 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-6提供

最近在用AD7688调试采样电路,用的是SPI串口通讯,信号时100Hz正弦波,把采样率设置在12800Hz,但是采集到的信号在峰值处是饱和形式的,如下图所示。_]AQG%{8IO]~O[1~{TDEOYY.png

我的电路原理图如下图:7N(F{S76_%$9Y`BP%_R0%S4.png

请问是采样率的原因吗,我试过其他额采样率,要么也是这种情况,要么采集的数据不对。请问有哪些可能的原因。

谢谢。

結果