已回答假定已回答

ADF4360-8,主板受震动则频谱出现杂波

guagua00 在 2016-6-2 詢問的問題
最後回覆由Jianghang Yang於2016-6-22提供

        使用ADF4360-8做本振信号进行接收下变频。ADF4360-8电路参考评估板,且布局布线也比较注意。加工完成调试时设定输出141.525MHz,单路输出,测试频谱看起来不错,但是存在120Hz稳定频偏,实际输出约141.52488MHz。这个结果不知道是否合理,哪位做过的麻烦给评评。

        测试过程中发现个比较明显的现象,主板受到震动时频谱会明显出现杂波,且在频谱仪带宽0.05MHz以下才能观察到。震动的程度大约是将板子拿起距桌面1厘米以内(甚至5毫米),松开手让其平行桌面落下,即可看到明显杂波。出现杂波时主频不会变化,且一直稳定,无震动则频谱无任何可视问题。焊接了两块板子比较,频谱相同,输出信号大小相同,且此问题均存在,可以初步排除焊接问题。哪位觉得还有什么可能性,请不吝赐教。不胜感激!

結果