已回答假定已回答

ADF4630-7使用的一些问题

xiaobai3413 在 2016-6-2 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-6-21提供

我现在想用ADF4630-7产生一个1.25GHz的信号,现在有一下问题不是太明白,第一次使用PLL芯片,希望能得到专家或者各位大神的指点谢谢!

1.Vvco的选择,datasheet中说Dvdd Avdd Vvco 大小一样,但是根据ADsim PLL仿真结果,如下图图中并没有出现3.3v电压和频率的关系,而且,Dvdd Avdd的最小值都是3V以上,如果这样,我应该怎么设置Vvco的大小呢?

 

.

2.在对ADF4360-7写控制程序的时候,按照手册上说的,先R counter latch ,然后Control latch

最后N counter latch,就可以了?不需要重复循环或者按照这个顺序之后,没有锁相怎么办呢?

3.最后的频率输出,输出有两个端口A,B,我只需要一个A,另外一个端口B我不用,如果我不对它进行任何处理,也不用引线引出,会不会对A有影响呢?

谢谢!

結果