已回答假定已回答

HMC833

tanghuakun@126.com 在 2016-6-4 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2016-6-28提供

最近在调试板子的时候遇到一个非常棘手的问题:

        PLL(HMC833)输出的1123MHz信号经过功分器一分为二,经过测试:

        两路输出相同:幅度均为0dBm,二次,三次谐波均为-50dB;但当将其中一路连接到另一块板子上的时候(供给混频器用于下变频),此时再测试空闲的那一路时,幅度仍为0dBm,可二次,三次谐波变大了,三次谐波为-28dB。有哪位同行也遇到过类似的情况,最后是怎么解决的?

結果