ADI_Amy

刚上线的电子书——解决方案锦集和参考电路

ADI_Amy 員工 在 2016-6-6 建立的討論區

这本刚上线的电子书是针对【化学分析和环境监控】应用而做的一个汇总,书中包含了ADI所有关于化学分析和环境监控的解决方案和参考电路。马上下载请点击:http://h.analog.com/CN-EBOOK-LFS?adicid=SOME_CN_P981

{ddd3ab83-8487-4336-948c-c72b5cb302b5}_lfs.gif

 

本电子书包括的内容有

  • 解决方案:

ADI解决方案集锦囊括一系列针对中国市场的信号链解决方案,能为客户提供设计便利性,并帮助他们简化系统集成。该集锦涉及各种应用,提供全面且使用灵活的信号链框图、系统设计元素、行业关键挑战的信息以及ADI价值主张,并配有产品推荐和ADI解决方案。

    • ADI双光束分光光度计演示系统和解决方案(这是第二篇有关分光光度计应用的文章。在第一篇文章中——ADI双光束分光光度计解决方案,我们讨论了应用、工作原理、电路架构和设计考虑因素。本文将介绍ADI公司的相关新演示系统和产品。)

 

    • ADI针对pH计和电导率仪的演示系统(这是第二篇有关pH计和电导率仪应用的文章。在第一篇的水分析文章中,我们讨论了应用、工作原理、电路架构和设计考虑因素。本文将介绍ADI公司的相关演示系统。)

 

    • 基于NDIR和PID的ADI气体探测器解决方案和新产品(这是关于NDIR (非色散红外)气体探测器解决方案和PID (光离子)气体探测器解决方案的第二篇文章。在第一篇文章中,我们讨论了应用、工作原理、电路架构和设计考虑因素。本文将介绍ADI公司的相关新演示系统和产品。)

 

  • 参考电路:

参考电路经专家构建并测试,确保性能和功能。低成本硬件可实现多开发平台的评估和快速原型制作。完整的文档和设计文件简化应用知识,并最大程度减少系统集成方面的问题。我们衷心希望这两款工具能满足您的工作需要,一如既往地助您优化化学分析和环境监控产品设计及创新。

    • 带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计
    • 全自动高性能电导率测量系统
    • 使用电化学传感器的低噪声、单电源有毒气体探测器,集成可编程增益TIA,可用于快速原型制作
    • 相对湿度测量系统
    • 带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪

結果