已回答假定已回答

关于AD8630运放放大小信号问题

arrow 在 2016-6-8 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-12提供

我这边设计一个传感器信号放大电路,使用AD8630(单电源),传感器的输出信号频率为225kHz,幅度Vpp约为15mV,运放设计为放大10倍,发现运放的输出端没有输出放大后的信号。将放大倍数改为100倍也一样,将传感器信号改为30kHz,也是一样没有放大后的信号。不知是什么原因,自己猜测:

1、是不是AD8630高频响应不好?

2、是不是AD8630的输入端对小信号响应不好,不是JFET型的?输入的信号幅度太小了?

3、应该用正负电源??

    如果AD8630不合适,该选择什么样的运放,重点看运放的哪些指标?有没有人能知道,谢谢了!

結果