已回答假定已回答

AD5422输出35mA

tianye 在 2016-6-9 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-20提供

    在使用AD5422芯片Range范围4-20mA时,电流输出正常;但是,当产品工作环境非常恶劣(有电磁干扰)或者进行EMC试验过程中,AD5422会固定输出 35mA 的现象。  在Datasheet中并未提及AD5422芯片可以输出 35 mA的情况,请问这个  35mA 是什么原因引起的?  有哪些资料是针对出现 35mA 情况的说明么?

結果