ADI_Amy

6月重点产品推荐,有你关注的吗?

ADI_Amy 員工 在 2016-6-12 建立的討論區

1)低压差稳压器(LDO)系列——ADP715x

该系列产品具有超低噪声性能,可消除系统干扰噪声,并改善接收器、发送器和音频质量。ADP715x LDO的目标应用包括:无线基站、有线通信、工业仪器仪表、高端音频设备和医疗设备。 这些最新的LDO能为噪声敏感型精密模拟和RF应用——尤其是需要更高的数据速率时——提供更干净的供电轨、更快的瞬态响应和更高的电源电压抑制比(PSRR)。

 

ADP715x LDO支持的噪声敏感型应用数量不断扩大,囊括了RF收发器、压控振荡器、锁相环频率合成器、时钟和高速ADC/DAC。 这些最新的LDO无需使用额外的无源元件(包括额外的外部滤波器和旁路电容),因此还可缩小PCB尺寸并降低成本。

 

ADP715x LDO具有出色的噪声和PSRR性能。ADP715x系列支持1.2 V至3.3 V输出范围,具有业界领先的1.6 µVrms性能(10 Hz至100 kHz),同时由于具有超低sub-2 µVrms(100 Hz至100 kHz)性能而将LDO输出电流范围从噪声扩展至最高2 A。 这种超低噪声和较高的PSRR性能组合为较高的LDO功率电平设立了全新的标杆。

 

产看ADP715x LDO系列:

 

 

2)集成VCO 的小数N分频PLL:HMC830

HMC830LP6GE是一款低噪声、宽带、小数N分频锁相环(PLL),集成基频范围为1500 MHz - 3000 MHz的压控振荡器(VCO),以及集成式VCO输出分频器(1/2/4/6.../60/62分频),共同支持HMC830LP6GE产生范围为25 MHz至3000 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Σ-Δ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和出色的频谱性能。

 

HMC830LP6GE在所有频率下均具有业界领先的相位噪声和杂散性能,可最大程度降低阻塞效应,并改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 该器件的出色性能使其成为多通道、多标准宽带收发机的理想器件。 HMC830LP6GE可用作RF混频器的LO、高频数据转换器的时钟源,或者超低杂散应用的可调谐基准电压源。

 

HMC830LP6GE的其他功能包括:从0到9 dB(3 dB步进)的RF输出功率控制、输出静音功能和Δ-Σ型调制器。该器件的精确频率模式允许用户以0 Hz频率误差生成输出频率。

 

应用

  • 蜂窝/4G基础设施
  • 中继器和毫微微蜂窝
  • 通信测试设备
  • 有线电视设备
  • 相控阵应用
  • 极高数据速率无线电
  • 实现无杂散性能的可调谐基准电压源

 

查看产品详情请点击:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/pll-synth/hmc830.html#product-overview

 

 

3)D类立体声音频放大器:SSM3302

SSM3302是一款全集成式高效率D类立体声音频放大器。该应用电路只需极少的外部器件,采用7 V至18 V单电源供电。采用12 V电源供电时,它能够以不到1%的总谐波失真加噪声(THD + N)将2 × 10 W连续输出功率驱动至4 Ω负载,或者将2 × 8 W功率驱动至8 Ω负载。此外,激活单声道模式时,用户可以通过堆叠立体声输出端,将低至2 Ω的负载最高驱动至20 W连续输出功率。

 

应用

  • 移动计算
  • 平板电视
  • 媒体扩展插口
  • 便携式电子设备
  • SOUNDBAR音箱

 

查看产品详情,请点击:http://www.analog.com/cn/products/audio-video/audio-amplifiers/ssm3302.html#product-overview

 

4)低噪声放大器:ADL572x

ADL5726是一款针对微波无线链路接收器设计的窄带、高性能、低噪声放大器。单芯片硅锗(SiGe)设计在21.2 GHz至23.6 GHz频率范围内针对微波无线链路频带进行优化。该独特的设计提供单端50 Ω输入阻抗和100 Ω平衡差分输出,非常适合驱动ADI的差分下变频器和射频(RF)采样模数转换器(ADC)。该LNA提供在过去需要极其昂贵的III-V化合物工艺技术才能实现的噪声系数性能。

 

ADL5721、ADL5723和ADL5726窄带LNA系列采用小型、散热增强型2.00 mm × 2.00 mm LFCSP封装。ADL5721、ADL5723和ADL5726系列的额定温度范围为-40°C至+85°C。

 

应用

  • 点对点微波无线电
  • 仪器仪表
  • 卫星通信(SATCOM)
  • 相控阵

 

查看该系列产品详情,请点击

ADL5726:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-amplifiers/low-noise-amplifiers/adl5726.html

ADL5725:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-amplifiers/low-noise-amplifiers/adl5725.html

ADL5724:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-amplifiers/low-noise-amplifiers/adl5724.html

ADL5723:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-amplifiers/low-noise-amplifiers/adl5723.html

ADL5721:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-amplifiers/low-noise-amplifiers/adl5721.html

 

 

 

5)宽带上变频器:ADRF6780

ADRF6780是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波上变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为5.9 GHz至23.6 GHz。

 

该上变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从基带I/Q输入信号直接变频为射频(RF),也能够从实中频(IF)输入载波频率单边带(SSB)上变频。基带输入为高阻态,通常采用100 Ω差分后部端接电阻接进行片外端接。可禁用基带I/Q输入路径,并将0.8 GHz至3.5 GHz范围内的任何调制实IF信号馈入IF输入路径且上变频为5.9 GHz至23.6 GHz,同时抑制典型优于25 dBc的无用边带。串行端口接口(SPI)支持正交相位调整的调节,以实现最佳边带抑制性能。此外,SPI接口在无需功率监控时可关断输出功率检测器以便降低功耗。

 

应用

  • 点对点微波无线电
  • 雷达、电子战系统
  • 仪器仪表、自动测试设备(ATE)

 

查看产品详情:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/mixers/iq-upconverters-transmitters/adrf6780.html#product-overview

結果