已回答假定已回答

ad9361收发串扰

3yang 在 2016-6-15 詢問的問題
最後回覆由Digital_IF於2016-8-17提供

请教各位大神:

ad9361配置成1R1T,FDD模式,参考源50M,会出现收发串扰:

1,收基带信号会窜到发信号中,比如:收本振设成2.0G,接收2.00004G的单音信号,则不管发本振频率设成多少(2~4G测试过),在发送信号中会出现40K(2.00004-2)的各次不同谐波的杂散。在相同配置代码的情况下,用我自己做的板子,杂散最大可以达到-20dBc,最小达-60dBc;而用fmcomms2开发板,则最大-60dBc,最小则小于-70dBc。大小变化取决于收通道的增益。同时还发现此杂散与参考源的电平高低有关,手册上说参考源不大于1.3Vpp,但实测参考源电平越高,此杂散越小。在做板时,我完全参考了fmcomms2开发板,恳请大神指点可能的问题所在。

2,发送信号窜到收通道,测试隔离度好像只有大约50dB不到,手册上有两收通道的隔离度,也有两发通道的隔离度,却没查到这个指标,不知这个结果是否是芯片的指标。

結果