已回答假定已回答

AD9979驱动能力与干扰

sf122 在 2016-6-17 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-6-30提供

在使用AD9979+ICX694中,发现有两个问题,希望解答:

1、部分AD9979芯片的数字输出(D0-D13)在水平消隐区存在干扰,在断开CCD模块的连接后该干扰仍然存在,是什么原因造成的?

2、在官方提供的架构图(AD9979A_ICX655AQ Schematics)中,AD9979的水平驱动信号串联了33Ω电阻后接入CCD。我方的设计中HVDD未采用3.6V而使用了3.3V,在这种情况下水平驱动信号串联33Ω电阻后驱动ICX694芯片,是否会导致CCD水平驱动电压不足?

結果