已回答假定已回答

ADC7767的数据采集问题

lee@westlakemeter.com 在 2016-6-20 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-7-4提供

附件是我重新设计的四层PCB后采集数据的一段曲线,ADC的基准源是2.5V,输入信号为800mV的差分信号,共模点在ADC的半参考源点。

理论计算的ADC的值为0.8/2.5*8388607 = 2684354,根据曲线图可以看到时间采样的曲线波动很大,ADC的范围为2684617 – 2685338之间。调整输入参考电压信号后,测试结果与之类似。

经过计算后发现,每个测试点的电源电压的偏差(最大值-最小值)约为0.2mV – 0.3mV之间。

ADC的驱动采用的是AD8475,设置缩放比为0.8倍。

 

       每次采样ADC的数据为64组数据后进行平均为一次采样数据的值。

 

       我期望使用ADC7767的效果可以做到偏差在0.1mV以内。

結果