ADI_Amy

盘点:过程控制与工业自动化参考设计

ADI_Amy 員工 在 2016-6-21 建立的討論區

ADI高性能的硬件平台配合完整软件解决方案,最切合您的设计及应用需求。由经验丰富的工程师组成的专家队伍更将协助您进行设计和研发,每项设计ADI都为您提供免费资源下载。

 

1)基于ADSP-CM408和AD7403的电机电流检测系统方案

针对中小功率电机应用,EPSH-MPC开发平台提供隔离模数转换器AD7403电流采样,外部电流回路经过分流电阻转换成相应的分流电压输入到AD7403的电压测试端,AD7403依据CM408F给定的时钟信号输出ADC位码流,CM408F对输入的位码流启用内置的SINC滤波器计算出相应的16位ADC值,并将数据通过DMA的方式存入相应的环形队列,上位机软件可通过UART-USB口或RS485口获得数据样本的显示,可直观看出AD7403的采集效果,并可将采集数据存储成excel表格,方便对数据进行相应的分析。

基于ADSP-CM408 和AD7403的电机电流检测系统方案

点击下载完整资源包http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-epsh-mpc.html

 

 

2)基于ADSP-CM408的电机控制系统

针对电机控系统,ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要 器件的完整解决方案,相关产品包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔离 器和电源管理器件。这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值。

基于ADSP-CM408的电机控制系统

点击下载完整资源包http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-cm408-motor-control.html

 

 

3)ADSP-CM408F配电自动化解决方案

ADSP-CM40X 系列处理器芯片是 ADI公司最新推出的基于 ARM Cortex M4 内核的产品。该产品处理器主频高达 240Mhz,集成了高性能的 16bits ADC,谐波分析引擎(HAE)以及丰富的内存及外部接口资源,十分适合于中低压的继电保护产品及配电自动化终端、电机伺服驱动控制等应用。

ADSP-CM408F配电自动化解决方案

点击下载完整资源包 http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-cm408f-power.html

 

 

4)基于ADP1051的高效低成本400W电源设计

本参考设计中采用ADI 公司新推出的低成本高集成度的电源芯片ADP1051来控制输入到输出的能量转换。此电源设计综合考虑效率与成本的因素,设计出在400W功率等级效率与成本最优的方案,适用于无线通讯基站的功放供电系统以及工业领域的铁路电源系统。

adp1051_lowcost

点击下载完整资源包 http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-adp1051-400w.html

 

 

5)基于ADP1051的1/8砖电源模块

本参考设计中的1/8砖电源模块是基于分布式电源开放标准联盟(DOSA)所定义的1/8砖电源标准来设计。该电源模块使用ADI公司ADP1051来控制输入到输出的能量转换。

adp1051_main

点击下载完整资源包 http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-adp1051.html

 

 

6)Blackfin® BF609嵌入式视觉入门套件

视频分析/嵌入式视觉是可以广泛用于跨市场多类应用中的新兴技术领域。安富利(Avnet)推出的Blackfin® BF609 嵌入式视觉系统入门套件,集成了嵌入式视觉应用原型设计所需的各种功能块。 双核Blackfin BF609处理器,针对嵌入式视觉应用进行优化,提供管线视觉处理器(PVP) 的高性能视觉分析加速器。

finboard_b

点击下载完整资源包 http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-finboard.html

 

 

7)基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准系统

本参考设计针对这种出厂前校准的需求,提供了一套完整的多通道全自动校准系统用于压力变送器出厂前的校准。

rf_detail_01

点击下载完整资源包 http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-ad855x.html

結果