已回答假定已回答

ADF4360-9原理图和PCB

LI1234 在 2016-6-23 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-7-5提供

大家好,我最近需要采用ADF4360-9进行锁相环设计,我们参考了评估板给出的原理图,也就是ug-106的第9页和第10页,但有些地方没有看 懂,首 先是电源部分,原理图将USB正5V电压通过ADP3300-3产生VDD和VVCO电压,分别给DVDD、AVDD和VVCO供电,但很奇怪的是为何要 使用那么多的0欧电阻,如R1,R13,R24,R2和R27。另外,UG-106中第三页给出的PCB貌似和实物图不同,其中没有R39和D5,难道是 焊在背面?还有,在参考原理图和PCB中,三阶的环路滤波器部分的R10的位置应该如何选择,即放在背面什么位置,其位置选取会不会对环路滤波器性能有影 响啊?谢谢

結果