已回答假定已回答

关于混频器AD834发烫问题的测试

weiyong 在 2016-6-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-27提供

项目组从事石油仪器研发工作,需要用到耐125摄氏度以上,工作频率100MHz左右的混频器,因此选择了ADI公司的混频器AD834,在电路调试和工作的过程中,发现AD834发烫,+5v和-5V的工作电流均达到40mA以上。想请教,有没有用过的朋友,是否遇到过同样的问题?是我的使用问题,还是其它问题,或者正常情况下就是会发烫?测试过程如下:

 

1、如上图所示,焊接上芯片座子,仅焊接上电阻R31和R43,让电路在无输入、无负载的情况下工作起来,观察其功耗和发热的情况。

2、参考芯片手册提供的电路,当R31取150欧姆,R42取10欧姆时,AD834芯片是发烫的!+5V电压为的实际电压5.01V,在AD834的第6脚上的电压为0.82v,-5V电压为的实际电压-4.80V,在AD834的第3脚上的电压为-4.42V,功耗情况:正负5V的电流均为40mA,电流偏大!

3、尝试减小R31的电阻值至75欧姆,看看发热和功耗情况。+5V电压的实际电压4.82V,在AD834的第6脚上的电压为2.16v,-5V电压为的实际电压-4.69V,在AD834的第3脚上的电压为-4.33V,功耗情况:+5V的电流为50mA,-5V的电流为40mA,电流偏大!AD834芯片仍然是发烫的!

4、在步骤3的基础上,将悬空的1脚和8脚接地短路,保证输入的信号为0V,各测试点的情况如下:+5V电压的实际电压4.82V,在AD834的第6脚上的电压为2.04v,-5V电压为的实际电压-4.79V,在AD834的第3脚上的电压为-4.41V,功耗情况:+5V的电流为50mA,-5V的电流为40mA,电流偏大!AD834芯片仍然是发烫的!比较3和4发现,对于不同的输入信号,测试点3和6脚的电压是变化的,也就是说,工作的电流是不一样的!另外,可跟踪直流稳压电源的输出电压也不恒定,随着负载功耗的变化,其输出电压也在变化!

  5、在步骤4的基础上,去掉串联电阻R31和R42,用零欧姆电阻代替,各测试点的情况如下:+5V电压的实际电压5.0V,在AD834的第6脚上的电压为5.0v,-5V电压为的实际电压-4.85V,在AD834的第3脚上的电压为-4.85V,功耗情况:+5V的电流为50mA,-5V的电流为40mA,电流偏大!AD834芯片仍然是发烫的!

 

 

请教AD834发烫原因及解决办法,谢谢!

結果