已回答假定已回答

如何调整AD9854的输出偏置电流

jiutianjiudi2009 在 2016-6-24 詢問的問題

目前我在使用AD9854的signle模式输出正弦信号是,输出电流的最大值通过电阻设置为10mA,输出负载为50欧,此时输出电压应为0-500mV,但由于存在偏置电流,输出有一个400mV左右的直流偏置电压,使得输出只能在300mV-500mV间变化,这样正弦波的峰峰值很低,能够对偏置电流进行调整,比如使偏置电压在250mV左右,提高输出峰峰值。把手册翻了一遍也没找到,请求各位指导。

結果