已回答假定已回答

关于AD7699中温度传感器性能的测试结果讨论:

wangzy 在 2016-6-23 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2016-6-28提供

下面是本人利用恒温槽对AD7699的温度传感性能进行精确测试,在不同的温度区间分别选取多个温度点对5只电路同时进行测试,现发现的主要问题如下:

1、在-10℃~60℃之间电路的测试值与恒温槽的实际温度相差不超过±1℃;

2、在低温-20℃~40℃区间,随着温度的下降,测量值与实际温度的差异逐渐变大,最大可达到3℃;

3、在高温70℃~79℃区间,随着温度的升高,测量值与实际温度的差异也逐渐变大,最大可以到2℃;

4、在使用外部基准时该传感器的精度要略大于使用内部基准。

由于AD7699的产品手册中未说明有关温度传感器的详细指标(除常温下输出电压及温度灵敏度),如精度等,请问以上测试结果是否是AD7699这款产品的应有性能。

結果