已回答假定已回答

AD9148咨询

April 在 2016-6-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-27提供

请教一下关于AD9148的问题。

1、frefclk = 122.88MHz,-12dBm,fvco = 1966.08MHz,fdacclk = 983.04MHz

fdata = 122.88MHz,配置N0 = 2,N1 = 8,N2 = 2,pll enable,enable pll lock lost,enable pll lock,vco band没有选择manual模式应该就是自动模式了吧。但是查询0x06的值为03,也就是说pll lock不成功但是也没有指示lost,查询0x0E值为0x10,0x0F值为0,就是说VCO control voltage偏低,VCO band也没有选择,请问这是什么原因?

2、加电一会儿,芯片很烫,但是查询芯片内部的温度值一直为0。

結果