已回答假定已回答

AD9854输出的最小值不为0

Yuyt 在 2016-6-24 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-7-5提供

      问题是这样的,我设计的AD9854输出是0-10mA,对应50欧电阻是0-0.5V,然后放大10倍是0-5V.

     但是实际测量输出信号时发现AD9854的输出并不是Vmin=0,Vmax=500mA。测量的数据如图所示,

 

  QQ图片20160624134549.png
     经过运放放大后,输出确实最大电平能够达到5V了, 但是因为AD9854存在直流偏置,且偏置不为5mA,所以经过电阻将电流输出转为电压输出后,它的电压输出的峰峰值达不到500mV,目前只能在300mV-500mV中间变化,所以对应的输出只能够在3V-5V中间变换,峰峰值达不到5V。

   

      我想在经过运放前,让Vmin=0,而峰峰值能达到500mV,有什么办法吗?

 

PS:已设置输出为满电流输出;逆sinc滤波器已开。

結果