已回答假定已回答

AD698数据转速速率(急急急)

hanhan0519 在 2016-6-25 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-29提供

你好,最近在使用贵公司AD698芯片,用于半桥位移传感器检测位移,输出电压符合当初设计,在调试过程中遇到一个问题,在输入改变的时候,输出电压值需要1-2S的转换时间才能稳定,感觉转换时间太长。我想问一下,如何才能提高转换速率。目前激励信号频率设计为13K,带宽为1.3K,C2=C3=C4=68000pF。希望能尽快回复我,谢谢。(电路参照公司官网提供的)

結果